Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Simplified Motion Series

Ergebnisse: 5
Drucken
Elektrische Antriebe > Schwenkantriebe
Neuheit 11/2019
  • Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
  • Baugröße 25, 32
  • Spitzendrehmoment 2,7 ... 5,6 Nm
  • Drehwinkel 90, 180°
 
Elektrische Antriebe > Elektrische Achsen
Neuheit 11/2019
  • Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
  • Baugröße 35
  • Hublänge 50 ... 800 mm
  • Kraft 50 N
 
Elektrische Antriebe > Elektrische Zylinder und Schlitten
Neuheit 11/2019
  • Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
  • Baugröße 32, 45, 60
  • Hublänge 25 ... 200 mm
  • Kraft 60 ... 250 N
 
Elektrische Antriebe > Elektrische Achsen
Neuheit 11/2019
  • Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
  • Baugröße 32, 45, 60
  • Hublänge 100 ... 800 mm
  • Kraft 40 ... 200 N
 
Elektrische Antriebe > Elektrische Achsen
Neuheit 11/2019
  • Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
  • Baugröße 45, 60
  • Hublänge 200 ... 2000 mm
  • Kraft 65 ... 75 N