Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Simplified

Ergebnisse: 6
Drucken
Elektrische Antriebe > Schwenkantriebe
  • Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
  • Baugröße 25, 32
  • Spitzendrehmoment 2,7 ... 5,6 Nm
  • Drehwinkel 90, 180°
 
Elektrische Antriebe > Elektrische Achsen
  • Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
  • Baugröße 35
  • Hublänge 50 ... 800 mm
  • Kraft 50 N
 
Elektrische Antriebe > Elektrische Zylinder und Schlitten
  • Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
  • Baugröße 32, 45, 60
  • Hublänge 25 ... 200 mm
  • Kraft 60 ... 250 N
 
Elektrische Antriebe > Elektrische Zylinder und Schlitten
Neuheit 7/2020
  • Antrieb mit integrierter Elektronik
  • Komplettlösung für einfache Bewegungen zwischen mechanischen Endlagen
  • Baugröße 32, 45, 60
  • Hublänge 25 ... 250 mm
  • Kraft 150 ... 900 N
  • Kugelgewindeantrieb, gleitgeführt
 
Elektrische Antriebe > Elektrische Achsen
  • Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
  • Baugröße 32, 45, 60
  • Hublänge 100 ... 800 mm
  • Kraft 40 ... 200 N
 
Elektrische Antriebe > Elektrische Achsen
  • Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
  • Baugröße 45, 60
  • Hublänge 200 ... 2000 mm
  • Kraft 65 ... 75 N