Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Unsere Produkthighlights für die Labortechnik

Ergebnisse: 12
Drucken
Handlingsysteme > Kartesische Systeme > 2D Flächenportale
  • Kleinbauendes Portal
  • Ansteuerung elektrisch
  • X-Hub: max. 2000 mm
  • Y-Hub: max. 1000 mm
  • Ideal abgestimmte Antriebs- und Controllerpakete
  • Nennlast 0 bis max. 4 kg.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Baugröße 25, 32, 45, 60
  • Hublänge 25 ... 200 mm
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 45, 60, 80
  • max. Hublänge 2000 mm
  • Kraft 75 ... 250 N
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 32, 45, 60, 80
  • max. Hublänge 1000 mm
  • Kraft 110 ... 780 N
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Motoren und Controller > Schrittmotoren
Kernprogramm
  • Baugröße 28, 42, 57, 87
  • Haltemoment 0,09 ... 8,6 Nm
  • Spannung 24 ... 72 V DC
  • Nennstrom 1,4 ... 9,5 A
  • Passendes Motorenkabel
  • Passender Motorflansch.
 
Steuerungstechnik > Elektronische Steuerungen
  • Kompakte Steuerung mit 400 MHz-Prozessor
  • CODESYS provided by Festo
  • 12 digitale Eingänge
  • 8 digitale Ausgänge
  • 2 schnelle Zähler bis 250 kHz
  • Schnittstellen USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps und optional IO-Link, RS232, RS485/422, Encoder
 
Motoren und Controller > Controller > Controller für Schrittmotoren
Kernprogramm
  • Kompakte Bauform
  • Spannung 24 V DC
  • Nennstrom 5 A
  • Microschritt, 12 800 Schritte/U
  • geregelter Servo-Controller für Schrittmotoren
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Handhabungsmodule
  • Baugröße 40
  • Max. Abtriebsdrehmoment 0,3 Nm
  • Gesamthub 10 mm
  • Hub pro Greifbacken 0 ... 5 mm
  • Drehwinkel endlos
 
Greifer > Mechanische Greifer > Parallelgreifer
Neuheit 11/2018
  • Baugröße 16, 20, 25
  • Hublänge 10 ... 16 mm pro Greifbacken
  • Kraft 46 ... 462 N pro Greifbacken
  • Nennbetriebsspannung 24V DC
 
Ventilinseln > Applikationsspezifische Ventilinseln
  • Adressierbarer Volumenbereich von Mikroliter bis Milliliter
  • Hohe Präzision über einen weiten Volumenbereich
  • Einkanaliger Dosierkopf oder mehrkanalig montiert auf einer Schiene
  • 8-kanaliger Dosierkopf für Mikrotiterplatten
  • Mediengetrenntes Magnetventil VODA-FD72
  • Druck 0 – 0.5 bar
  • Spule 24 VDC
  • Material PPS, Dichtung FPM
    • Option: PEEK und FFKM
 
Bildverarbeitungssysteme
  • Codeleser SBSI-B
    • Lesen von 1D Barcodes und 2D Matrixcodes.
    • Auch schwer lesbare, direktmarkierte Codes
  • Objektsensor SBSI-Q
    • Einfache Qualitätsprüfung
    • 360° Lagenachführung
    • Schnelle und leistungsfähige Erkennungsalgorithmen
 
Sensoren > Optische Sensoren
  • Quaderform 50x50 mm
  • Spannung 10 ... 30 V DC
  • Reichweite 12 ... 32 mm
  • Farbsensor
  • PNP
  • Steckeranschluss.