Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Energieeffizienz: Gewicht reduzieren

Ergebnisse: 1
Drucken
Handlingsysteme > Stabkinematik-Systeme
  • Baugröße 95, 120
  • Arbeitsraumdurchmesser 950 ... 1200 mm
  • Nennlast: max. 5 kg
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,1 mm
  • Max. Geschwindigkeit 7 m/s
  • Max. Beschleunigung 110 m/s²