Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Unsere Produkthighlights für die Prozessautomation

Ergebnisse: 11
Drucken
Prozessautomation > Prozessventile > Prozessventileinheiten
  • Absperrklappen für den vielfältigen Einsatz in verschiedenen Industriesegmenten.
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Norm-Wegeventile
Kernprogramm
  • Alle Ventilspulen sind auf einem Ankerrohr verwendbar
  • Die Variante VSNC-...FN erzielt höhere Energieeffizienz durch reduzierte Leistungsaufnahme
  • Anschluss G1/4, NPT1/4
  • Durchfluss 900 ...1000 l/min
  • Spannung 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Mechanische Federrückstellung
  • Vielfältige Ex-Magnetsysteme, IEC Ex, FM EX
  • Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar
 
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation > Schwenkantriebe für die Prozessautomation
Kernprogramm
  • mit Zahnstangen-Ritzel-Getriebe
  • Baugröße 10 ... 2300
  • Drehmoment 10 ... 2300 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile/Sensorboxen nach VDI/VDE 3845
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Anschluss 1/4", 1/2", Clamp
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 6 bar
  • Pneumatische Betätigung
  • 2/2-Wege-Quetschventil
  • Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl (Clean Design)
  • Dichtungsmaterial EPDM, NBR, Silikon
  • Für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
Kernprogramm
  • Hohe Mikroben- und Hydolysebeständigkeit
  • Lebensmitteltauglich
  • Außendurchmesser 2 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,1 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
 
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation > Linearantriebe für die Prozessautomation
  • Durchmesser 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Hublänge 40 ... 990 mm
  • Kraft 4712 ... 48255 N
  • Integriertes Wegmesssystem
  • Wahlweise mit integriertem Stellungsregler und Ventilblock
  • Kolbenstange mit Außengewinde
  • Basierend auf Norm ISO 3358 oder ISO 15552
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Aus der VG-Reihe
  • Energieeffizienter Einsatz durch Reversbetrieb und gezielte Druckreduzierung.
  • Durchfluss 140 ... 1200 l/min
  • Baubreite 10, 14, 18 mm
  • Anschluss M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP67
  • Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
 
Sensoren > Sensorboxen
Kernprogramm
  • Messprinzip elektromechanisch oder magnetisch Reed
  • Schaltelementfunktion Wechselschalter, einpolig (SPDT)
  • Für Gleich- und Wechselspannung
  • Vormontierte Montagebrücke
  • Kabelverschraubung und Blindstopfen im Lieferumfang enthalten
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 40 bar
  • Ventilfunktion 2/2 NC
  • Einsatz auch mit leicht verschmutzten Medien möglich
  • Einsatz für Dampfanwendungen möglich
  • Direkte Einspeisung der Steuerluft.
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Umfassende Funktionsintegration durch Technologiemodule
  • Installationsvarianten
    • Stand-alone als Remote I/O
    • mit Ventilinsel VTSA-F
    • mit Ventilinsel VTSA
    • mit Ventilinsel MPA-L
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • Digital
    • Analog
  • Optionale CODESYS Steuerung
 
Motion Terminal
  • Durchfluss 480 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 8 bar
  • Schutzart IP65
  • Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
  • Feldbusanschluss durch modulares elektrisches Terminal Typ CPX