Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Mechanische Druckregelventile, Magnetventile und Vakuumsaugdüsen

Ergebnisse: 7
Drucken
Druckluftaufbereitung > Classic
  • Baugröße MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Anschluss M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Max. Druckhysterese 0,2 ... 0,5 bar
  • Durchfluss 120 ... 12500 l/min
  • Manometer
    • Mit Manometer
    • Ohne Manometer.
 
Druckluftaufbereitung > Classic
  • Baugröße MINI, MIDI
  • Anschlussplatte
  • Druck 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Max. Druckhysterese 0,2 bar
  • Durchfluss 1600 ... 3800 l/min
  • Manometer
    • Ohne Manometer.
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Applikationsspezifische Wegeventile
  • Schnellschaltventil für höhere Durchflüsse
  • Anschluss M7; QS4
  • Durchfluss 100 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Halbmuffenventil
  • Anschlussplattenventil
  • Elektrisch betätigt, direkt gesteuert
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Applikationsspezifische Wegeventile
  • Lebensdauer > 2 Mrd. Schaltspiele
  • Schaltfrequenz bis zu 1000 Hz
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit
  • Einsatz: Schnellsortierung mit Ausblasfunktion
  • 2/2 Wegeventile
  • Durchfluss 50 ... 100 l/min
  • Anschlussplatten
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe
  • Anschluss M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Durchfluss 90 ... 1380 l/min
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +60 °C
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Muffenventile, Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Vakuumtechnik > Vakuumerzeuger
  • Vorbeugende Wartung
  • Vakuumerzeugung und -überwachung kompakt in einer Einheit mit Display
  • Nennweite 0,45 ... 2,0 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS6, QS8
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Magnetventil für Abwurfimpuls
  • Vakuumschalter integriert.
 
Vakuumtechnik > Vakuumerzeuger
Kernprogramm
  • Kompakte Vakuumsaugdüse für dezentrale, wartungsfreie Vakuumerzeugung
  • Nennweite 0,45 ... 3 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Gewinde M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Steckhülse 4, 6 mm
  • Standard
    • Vakuumanschluss 90° zum Druckluftanschluss
  • Inline
    • Vakuumanschluss in Linie zum Druckluftanschluss
  • Abwurfimpulsventil pneumatisch.