Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Energieeffizienz: Energie abschalten

Ergebnisse: 3
Drucken
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Einschaltventile, elektrisch betätigt MS-EE
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 2600 ... 7000 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Classic
  • Elektrisch betätigt
  • Baugröße MINI, MIDI, MAXI
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 2,5 ... 16 bar
  • Durchfluss 1000 ... 65000 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 3/2-Wegeventil, Grundstellung geschlossen
 
Ventile > Sperrventile > Kugelhahn- und Absperrventile
  • Anschluss G1/4...G1 1/2
  • Steckanschluss 4, 6 mm
  • Durchfluss 148 ... 84000 l/min
  • Absperrventil.