Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Energieeffizienz: Luftsparschaltung einsetzen

Ergebnisse: 2
Drucken
Vakuumtechnik > Vakuumerzeuger
  • Vorbeugende Wartung
  • Vakuumerzeugung und -überwachung kompakt in einer Einheit mit Display
  • Nennweite 0,45 ... 2,0 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS6, QS8
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Magnetventil für Abwurfimpuls
  • Vakuumschalter integriert.
 
Vakuumtechnik > Classic
  • Vakuumerzeugung und -überwachung kompakt in einer Einheit
  • Nennweite 0,45 ... 3,0 mm
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Magnetventil Abwurfimpuls
  • Integrierter Schalldämpfer
  • Integrierter Filter mit Verschmutzungsanzeige.