Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Pneumatik-Komponenten für Hochdruck-Anwendungen

Ergebnisse: 5
Drucken
Druckluftaufbereitung > Regler > Einzelgeräte
  • Eingangsdruck 0 ... 50 bar
  • Druckregelbereich 0,4 ... 40 bar
  • Durchfluss 800 ... 2300 l/min
  • Analoger Sollwert 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Druckluftaufbereitung > Filter > Einzelgeräte
  • Filterfeinheit 0,01 µm
  • Eingangsdruck 0 ... 50bar
  • Durchfluss gegen Atmosphäre bei 6 bar 3406 ... 18980 l/min
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Einzelgeräte
  • Manuell betätigt
  • Pneumatisch betätigt
  • Baugröße 124
  • Anschluss G2, G2 1/2 (SAE)
  • Druck 0 ... 50 bar
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftverteiler > Einzelgeräte
  • Baugröße 90, 186
  • Druck 0 ... 50 bar
  • Befestigungsart:
    • Leitungseinbau
    • Modulverbinder
    • Anschlussplatten
  • beliebige Durchflussrichtung
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Eingangsdruck 0 ... 50 bar
  • Druckregelbereich 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Nennweite 2,5 mm
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • Analoger Sollwert 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA