|
|
Pneumatische Verbindungstechnik
>
Kupplungen
|
|
- Anschluss M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Durchmesser 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
- Gewindeanschluss
- Metrisches Gewinde mit Dichtring
- G-Gewinde mit Dichtring
- Einseitig absperrend
- Beidseitig absperrend
- Sicherheitskupplung nach ISO 4414.
|
|
|
|
Pneumatische Verbindungstechnik
>
Verschraubungen
>
Steckverschraubungen
|
|
- Anschluss R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
- Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
- Gewindeanschluss
- G-Gewinde mit Dichtring
- R-Gewinde PTFE-beschichtet
- Für Vakuum geeignet
- Steckverschraubungen
- Steckverbindungen
- Schott-Steckverbindungen
- Steckkappen
- Steckverbindungen mit Steckhülsen
- Blindstopfen
- Mehrfachverteiler
- Schott-Steckverschraubungen.
|
|
|
|