Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Ergebnisse: 4
Drucken
Sensoren > Durchflusssensoren
  • Display mit leuchtstarken LED für optimale Visualisierung
  • Kompatibel und integrierbar in Wartungsgeräte Baureihe MS6
  • Durchflussmessbereiche
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Schaltausgang
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogausgang
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20mA
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
  • Anzeigeoptimiertes Leucht-LCD
  • Schutzart IP65
  • Drucksensor
  • Vakuumsensor
  • Differenzdruckmessung
  • Bedienoptimiert
  • Einstellbarer Schaltpunkt
  • Pneumatischer Anschluss G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftverteiler > Baureihe MS > Abzweigmodul MS-FRM
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 3200 ... 14700 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Filter > Baureihe MS > Fein- und Feinstfilter MS-LFM
  • Filterfeinheit 0,01 µm, 1 µm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 140 ... 3000 l/min