Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Energieeffizienz: Schlauchlängen kürzen

Ergebnisse: 3
Drucken
Vakuumtechnik > Vakuumerzeuger
  • Nennweite 0,7 ... 1,4 mm
  • Anschluss M7, G1/8, G1/4
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Magnetventil Abwurfimpuls.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile > Ventilbaugruppen nach Norm
  • Anschluss G1/8, ISO Größe 18mm (02); G1/4, ISO Größe 26mm (01), ISO Größe 42mm (1), ISO Größe 52mm (2)
  • Durchfluss 500 ... 2900 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Verkettungsplatten
  • Druckregler-Zwischenplatten.
  • Drosselplatten
  • Vertikaldrucksperrplatten
  • Vertikalversorgungsplatten
  • Winkelanschlussplatten
  • Einzelanschlussplatten.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile > Universelle Ventilbaugruppen
  • Breite 12 mm
  • Durchfluss 400 l/min
  • Steckanschluss 4, 6 mm
  • Spannung 24 VDC
  • Druck 2,8 ... 8 bar
  • Schutzart IP65
  • Halbmuffenventile
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung.