Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Pneumatische und elektrische Funktionsintegration

Ergebnisse: 5
Drucken
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchfluss 400 …3200 l/min
  • Baubreite 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 Ventile
  • Multipol-Anschluss
  • Feldbus-Anschluss
  • AS-Interface-Anschluss
  • Kanalorientierte Diagnose.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchflussoptimiert
  • Durchfluss 700 ...1400 l/min
  • Baubreite 18, 26 mm
  • 2 ... 32 Ventile
  • Multipol-Anschluss
  • Feldbus-Anschluss
  • Kanalorientierte Diagnose.
  • Schutzart IP65, NEMA 4
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Anschlussplatte in Polymertechnologie
  • Manipulationssichere Festdrossel
  • 3 Ventilgrößen im Mix, erweiterbar in Einzelschritten
  • Durchfluss 160 ... 870 l/min
  • Baubreite 10, 14 und 20 mm
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-Anschluss
  • Schutzart IP65, IP67
  • Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, sowie Sonderfunktionen
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchfluss 360 ... 700 l/min
  • Baubreite 10, 20 mm
  • Variabilität: flexible Druckversorgung, variable Druckzonen, Zusatzeinspeisung an beliebiger Stelle
  • serielle Ventilansteuerung - bis 64 Ventilplätze oder 128 Ventilspulen
  • Offen für PROFIBUS-DP, INTERBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Elektrische E/A, CPI-, AS-Interface Anschaltung und Feldbusanschluss durch modulares elektrisches Terminal Typ CPX.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
  • Baubreiten 10, 14, 18 mm
  • Durchfluss 400, 800 und 1600 l/min
  • Vielfältige Ventil- und Zusatzfunktionen
  • Verbindung zum elektronischen Terminal Typ CPX über CP-Interface.