Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Einzelventile VUVG und VUVS: Halten aus. Und durch

Ergebnisse: 2
Drucken
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe
  • Anschluss M5, M7, G1/8
  • Durchfluss 195 ... 660 l/min
  • Druckbereich 1,5 ... 7 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +50 °C
  • Spannung 24 V DC
  • Muffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische Federrückstellung
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • robuste, formschöne Ventilreihe mit einfacher Handhabung
  • Anschluss G1/8, G1/4
  • Durchfluss 500 l/min
  • Druckbereich 1,5 ... 8 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +50 °C
  • Spannung 24 V DC
  • Muffenventil
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung