Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Ergebnisse: 4
Drucken
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Nennweite DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Lange Anschweißenden nach ASME-BPE und ISO 1127
  • Klemmstutzen nach ASME-BPE und DIN 32676-B
  • Elektropolierte Oberflächen SFV4
  • Totraumarme PFTE-Dichtung
  • 2-Wege-Absperrventil
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Hoch chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Hydrolysebeständig
  • Kostengünstige Alternative zu Edelstahlverschraubung
  • Anschluss R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Steckhülse 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Gewindeanschluss
    • R-Gewinde
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Steckverbindungen mit Steckhülen.
  • Polypropylen
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
Kernprogramm
  • Hohe Mikroben- und Hydolysebeständigkeit
  • Lebensmitteltauglich
  • Außendurchmesser 2 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,1 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Hoch chemikalien- und hydrolysebeständig
  • Hoch temperaturbeständig
  • Außendurchmesser 4 ... 12 mm
  • Innendurchmesser 2,9 ... 8,4 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 16 bar
  • Umgebungstemperatur -20 ... 150 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum