Ventile
>
Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
|
|
- Anschluss 1/4", 1/2", Clamp
- G-Gewinde oder NPT-Gewinde
- Druckbereich 0 ... 6 bar
- Pneumatische Betätigung
- 2/2-Wege-Quetschventil
- Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl (Clean Design)
- Dichtungsmaterial EPDM, NBR, Silikon
- Für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
|
|
|
|
Ventile
>
Proportional-Ventile
|
|
- Mit Piezotechnologie
- Durchfluss 0 ... 20 l/min
- Spannung 24 V DC
- Leistungsaufnahme [W] < 1
- 2/2-Wegeventil, Durchflusssensor und integrierter Regelelektronik
- Betriebsdruck 0 ... 2,5 bar
|
|
|
|
Elektrische Antriebe
>
Elektrische Achsen
|
|
- Führung und Kugelgewindetrieb innenliegend
- für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzision
- Baugröße 70, 80, 120, 150
- max. Hublänge 3000 mm
- Kraft 300 ... 6400 N
- Integrierte Kugelumlaufführung
|
|
|
|
|
Elektrische Antriebe
>
Elektrische Achsen
|
|
- Hohe Geschwindigkeit bis zu 10 m/s
- Robust gegen raue äußere Einflüsse
- Baugröße 70, 80, 120
- max. Hublänge 7400 mm
- Kraft 350 ... 1300 N
- Integrierte Rollenführung.
|
|
|
|
|
|
|
|
Motoren und Controller
>
Servomotoren
|
|
- Baugröße 40, 60, 80, 100
- Stillstandsdrehmoment 0,18 ... 7,5 Nm
- Spannung 360 ... 565 V DC
- Nennstrom 0,7 ... 4,1 A
- Passendes Motorenkabel
- Passender Motorflansch.
|
|
|
|