Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Ergebnisse: 11
Drucken
Ventile > Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Anschluss 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • G-Gewinde
  • Flanschdurchmesser 60, 75, 89 mm
  • Betriebsdruck 0,35 ... 8 bar
  • 2/2-Wege-Sitzventil (NC), vorgesteuert
  • Dichtungsmaterial NBR
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/4", 1/2", Clamp
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 6 bar
  • Pneumatische Betätigung
  • 2/2-Wege-Quetschventil
  • Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl (Clean Design)
  • Dichtungsmaterial EPDM, NBR, Silikon
  • Für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Baugröße DN15 ... DN100
  • Durchfluss 19,4 ... 1414 m³/h
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • ATEX-Zulassung
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 40 bar
  • Ventilfunktion 2/2 NC
  • Einsatz auch mit leicht verschmutzten Medien möglich
  • Einsatz für Dampfanwendungen möglich
  • Direkte Einspeisung der Steuerluft.
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Anschluss G1/4 ... G1, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Durchfluss 2400 ... 14000 l/min
  • Pneumatisch betätigt.
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Anschluss Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Durchfluss 100 ... 8900 l/min
  • Elektrische und pneumatische Betätigung
  • Kugelhahn mit Antrieb
  • Anschlussbild nach Namur VDI/VDE 3845
  • Korrosions- und säurebeständige Ausführungen.
  • 2-Wege-Absperrventil.
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Anschluss Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Durchfluss 75 ... 895 l/min
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Korrosions- und säurebeständige Ausführungen.
 
Ventile > Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Anschluss 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0,5 ... 40 bar
  • Elektrische Betätigung
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-Wege-Absperrventil (NC)
  • Dichtungsmaterial NBR, FKM
  • Für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien in offenen Kreisläufen
 
Ventile > Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4 ... G2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Durchfluss 1400 ... 31000 l/min
  • Leitungsmontage
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien.
 
Ventile > Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-Gewinde
  • Betriebsdruck 0 ... 10 bar
  • Nenndruck 40 bar
  • Elektrische Betätigung
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-Wege-Membranventil (NC), zwangsgesteuert
  • Dichtungsmaterial NBR, EPDM, FKM
  • Geeignet für geschlossene Applikationen wie Kühl- oder Füllsysteme.
 
Ventile > Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/8", 1/4"
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Betriebsdruck 0 ... 90 bar
  • Nenndruck 40 bar
  • Elektrische Betätigung
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-Wege-Sitzventil (NC), direkt gesteuert
  • Dichtungsmaterial FKM
  • Geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten.