Stoßdämpfer
DYEF-M5-Y1

Teilenummer: 1179818


 
 
 

Allgemeine Einsatzbedingungen
Datenblatt

 
Datenblatt  
 
 
Merkmal Wert
Versanddatum  anzeigen
Baugröße M5
Hub 1,5 mm
Dämpfung P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage beliebig
Positionserkennung ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit 0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur 0 ... 60 °C
Dämpfungslänge 1,5 mm
Max. Energieaufnahme pro Hub 0,05 J
Produktgewicht 3,6 g
Befestigungsart mit Kontermutter
Werkstoffhinweis Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen NBR
Werkstoff Gehäuse hochlegierter Stahl