Schott-Steckverbindung
QSSK-8

Teilenummer: 130639


 
 
 

Allgemeine Einsatzbedingungen
Datenblatt

 
Datenblatt  
 
 
Merkmal Wert
Versanddatum  anzeigen
Baugröße Standard
Nennweite 4,3 mm
Zulässiger Schlauchtyp PAN-
PAN-MF-
PAN-R-
PAN-V0-
PEN-
PFAN-
PLN-
PTFEN-
PUN-
PUN-CM-
PUN-DUO-
PUN-H-
PUN-H-DUO-
PUN-S-
PUN-S-DUO-
PUN-V0-
Schlaucheinstecktiefe 18,3 mm
Einbaulage beliebig
Gebindegröße 1
Konstruktiver Aufbau Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich -0,95 ... 6 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck -0,95 ... 14 bar
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur -10 ... 80 °C
Maritime Klassifizierung siehe Zertifikat
Produktgewicht 38 g
Pneumatischer Anschluss 1 für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Pneumatischer Anschluss 2 für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Farbe Lösering blau
Werkstoffhinweis RoHS konform
Werkstoff Gehäuse PBT
Werkstoff Lösering POM
Werkstoff Schlauchdichtung NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment hochlegierter Stahl rostfrei