Kugelhahn
QHS-QS-6

Teilenummer: 153485

mit QS-Steckanschluss.
Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.


 
 
 

Allgemeine Einsatzbedingungen
Datenblatt

 
Datenblatt  
 
 
Merkmal Wert
Versanddatum  anzeigen
Ventilfunktion 2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1 QS-6
Pneumatischer Anschluss 2 QS-6
Betätigungsart manuell
Befestigungsart mit Kontermutter
Normalnenndurchfluss 528 l/min
Nennweite 4 mm
Betriebsdruck -1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur 0 ... 60 °C
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip weich
Konstruktiver Aufbau Kugelhahn
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht 16,5 g
Werkstoffhinweis RoHS konform