Spindelachse
EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Teilenummer: 3013391

 Kernprogramm 

mit Kugelumlaufführung


 
 
 

Allgemeine Einsatzbedingungen
Datenblatt

 
Datenblatt  
 
 
Merkmal Wert
Versanddatum  anzeigen
Arbeitshub 400 mm
Baugröße 70
Hubreserve 0 mm
Spindeldurchmesser 12 mm
Spindelsteigung 10 mm/U
Einbaulage beliebig
Führung Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau Elektromechanische Linearachse
mit Kugelumlaufspindel
Motorart Schrittmotor
Servomotor
Spindel-Typ Kugelumlaufspindel
Max. Beschleunigung 15 m/s2
Max. Geschwindigkeit 0,5 ... 0,75 m/s
Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm
Einschaltdauer 100 %
Schutzart IP40
Umgebungstemperatur -10 ... 60 °C
Flächenmomente 2. Grades Ix 419 * 1003 mm4
Flächenmomente 2. Grades Iy 578 * 1003 mm4
Flächenmomente 2. Grades Iz 419 * 1003 mm4
Max. Kraft Fy 1.850 N
Max. Kraft Fz 1.850 N
Max. Moment Mx 16 Nm
Max. Radialkraft am Antriebsschaft 220 N
Max. Vorschubkraft Fx 400 N
Torsionsträgheitsmoment It 88 * 1003 mm4
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub 0,142 kgcm2
Vorschubkonstante 10 mm/U
Werkstoff Abschlussdeckel Aluminium-Knetlegierung
eloxiert
Werkstoff Mitnehmer Aluminium-Knetlegierung
eloxiert
Werkstoff Profil Aluminium-Knetlegierung
eloxiert
Werkstoffhinweis RoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel Aluminium-Knetlegierung
eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten Stahl
Werkstoff Führungsschiene Stahl
Werkstoff Schlitten Aluminium-Knetlegierung
eloxiert
Werkstoff Spindelmutter Stahl
Werkstoff Spindel Stahl