Näherungsschalter
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12

Teilenummer: 574337

 Kernprogramm 

magnetisch, kontaktlos, für T-Nut.


 
 
 

Allgemeine Einsatzbedingungen
Datenblatt
Datenblatt Produktzuverlässigkeit

 
Datenblatt  
 
 
Merkmal Wert
Versanddatum  anzeigen
Bauform für T-Nut
Basierend auf Norm EN 60947-5-2
Zulassung RCM Mark
c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) nach EU-EMV-Richtlinie
nach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen KC-EMV
Besondere Eigenschaften ölbeständig
Werkstoffhinweis Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform
Halogenfrei
Messgröße Position
Messprinzip magnetoresistiv
Umgebungstemperatur -40 ... 85 °C
Wiederholgenauigkeit 0,2 mm
Schaltausgang PNP
Schaltelementfunktion Schließer
Einschaltzeit <= 1,3 ms
Ausschaltzeit <= 1,4 ms
Max. Schaltfrequenz 180 Hz
Max. Ausgangsstrom 100 mA
Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen 100 mA
Max. Schaltleistung DC 2,8 W
Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen 2,8 W
Spannungsfall < 1,5 V
Kurzschlussfestigkeit ja
Überlastfestigkeit vorhanden
Bemessungsbetriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannungsbereich DC 5 ... 30 V
Verpolungsschutz für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern 3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart Schraubverriegelung
Abgangsrichtung Anschluss längs
Prüfbedingungen Leitung Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm
Prüfbedingungen auf Anfrage
Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm
Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Kabellänge 0,3 m
Leitungseigenschaft Schleppkette+Roboter
Farbe Kabelmantel grau
Werkstoff Kabelmantel TPE-U(PUR)
Befestigungsart festgeschraubt
von oben in Nut einsetzbar
Max. Anziehdrehmoment 0,6 Nm
Einbaulage beliebig
Produktgewicht 15,9 g
Farbe Gehäuse schwarz
Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt
PA-verstärkt
hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige LED gelb
Funktionsreserveanzeige LED orange
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung -20 ... 85 °C
Schutzart IP65
IP68
IP69K