Productos
Tecnología de control
Periferia eléctrica
Para sistema de automatización CPX-AP-I
Sistema de automatización CPX-E
Para sistema de automatización CPX-E
Terminal CPX
Para terminal CPX
Terminal CPX-P
Para terminal CPX-P
Para sistema de instalación CTEL
Módulos de bus de campo CTEU
Sistema de instalación CPI (CTEC)
Para terminales de válvulas MPA-S
Para terminales de válvulas CPV, CPA
Componentes de AS-Interface
Caperuzas CAFC
Accesorios para terminales eléctricos
 

Periferia eléctrica

  Imprimir  
Novedad 11/2019: nueva variante
  • Componentes individuales para el sistema de automatización CPX-AP-I
    • Control
    • Módulos de bus
    • Módulos de entrada/salida
    • Módulos maestro IO-Link®
 
  • El sistema de automatización CPX-E es un sistema potente de control y automatización especializado funcionalmente en el control del movimiento (Motion Control) para el sector de la técnica de manipulación.
  • Están disponibles los siguientes módulos:
    • Control
    • Módulos de bus
    • Módulos de entrada/salida
    • Módulos maestro IO-Link®
 
  • Componentes individuales para el sistema de automatización CPX-E
    • Control
    • Módulos de bus
    • Módulos de entrada/salida
    • Módulos maestro IO-Link®
 
Gama básica
  • Plena integración de funciones, mediante módulos
  • Variantes de instalación
    • Individual como E/S remotas
    • Con terminal de válvulas VTSA-F
    • Con terminal de válvulas VTSA
    • Con terminal de válvulas MPA-L
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entradas/salidas
    • Digitales
    • Analógicas
  • Control CODESYS opcional
 
  • Componentes individuales para el terminal eléctrico CPX
  • Módulos E/S
    • Digitales/analógicos
  • Nodos de bus
  • Placas de alimentación
  • Bloques de distribución
  • Placas finales
 
  • Modo de funcionamiento
    • Independiente
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Protocolos de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Módulos de entradas/salidas
    • Seguridad intrínseca
    • EExi Namur y Non Ex Namur
  • Variantes de conexiones
    • M12 (IP65)
    • Regleta de bornes (IP54)
 
  • Componentes individuales para el terminal eléctrico CPX-P
  • Módulos de entradas/salidas
    • Seguridad intrínseca
    • EExi Namur y Non Ex Namur
  • Nodo de bus
  • Placas de alimentación
  • Bloques de distribución
  • Placas finales
 
  • Componentes para la inclusión de módulos descentralizados en la plataforma de automatización CPX. Ideal para la configuración de subsistemas.
 
  • Módulo de bus de campo para grupos de válvulas VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL y CPV
  • Protocolos de bus:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcionalmente 2 interfaces I-Port a través de placa base CAPC, para sistema de instalación CTEL
 
  • Sistema completo para máquinas y estructuras descentralizadas
  • 4 ramales de instalación por interfaz CP
  • Cables de 10 metros por ramal (radio)
  • 4 módulos CP por ramal
  • 32 entradas y 32 salidas por ramal
 
  • Conexión CPI
  • Conexión ASI
  • Sensores de presión
  • Alimentación de tensión
  • Otros accesorios
 
  • Bloque de mando
  • SF3 (con bus de campo de Festo)
  • SB60
  • SF60 (con DeviceNet)
  • Conexión de bus Direct Link con ramal de ampliación CP
  • Módulos de entradas/salidas
  • Digitales.
 
  • Módulos de entrada/salida
  • Accionamiento de válvulas
  • Gateway
  • Dispositivo direccionador
  • AS-Interface, unidad de alimentación
 
  • Cubierta para terminal de válvulas MPA y CPX
  • Más compacta gracias a sus dimensiones reducidas
  • Cero costes de construcción: simplemente efectuar el pedido de la versión apropiada para el terminal de válvulas.
 
  • Resistencia de terminación
  • Elementos de fijación
  • Elementos para el montaje
  • Accesorios de conexión