|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Tamaño: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Carrera: 10 ... 200 mm
- Fuerza: 25... 589 N
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija/ajustable
- Guía de rodamiento de bolas, guía con jaula de bolas (en los tamaños 20, 25).
|
|
|
|
|
|
- Tamaños: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Diámetros: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
- Carreras: 10 a 200 mm
- Fuerzas: 17 a 483 N
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija/ajustable
- Guía de jaula de bolas
|
|
|
|
|
|
- Tamaños: 10 ... 25
- Carrera 10 ... 200 mm
- Fuerza: 68... 483 N
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija/ajustable
- Guía con jaula de retención de bolas.
|
|
|
|
|
|
- Tamaño 6
- Carrera 1 ... 10 mm
- Fuerza: 12,5... 17 N
|
|
|
|
|
|
- Diámetro 6, 10, 16 mm
- Carrera 10 ... 80 mm
- Fuerza 17 ... 121 N
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija
- Guías con rodamiento de bolas.
|
|
|
|
|
|
- Diámetro 6, 10, 16 mm
- Carrera 5 ... 30 mm
- Fuerza 17 ... 121 N
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija
- Guías con rodamiento de bolas.
|
|
|
|
|
|