Productos
Sistemas de manipulación
Sistemas cartesianos
Pórticos horizontales 2D de dos ejes
YXMF
YXCF
EXCM
EXCH
 

Pórticos horizontales 2D de dos ejes

  Imprimir  
  • Carreras: máx. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • Módulos XY: eléctricos
  • Optimización al espacio y gran dinamismo
  • Carga útil: depende del dinamismo que exige la aplicación
  • Basado en mecánica EXCM, EXCH
  • Dimensionado y configuración mediante Handling Guide Online
 
  • Carreras: máx. 3000 mm (X), 2000 mm (Y)
  • Módulos X: eléctricos
  • Módulos Y: eléctricos
  • Carga útil: depende del dinamismo que exige la aplicación
  • Dimensionado y configuración mediante Handling Guide Online
 
  • Pórtico compacto
  • accionamiento eléctrico
  • carrera X: máx. 2000 mm
  • carrera Y: máx. 1000 mm
  • paquetes de controlador y accionamiento perfectamente adaptados
  • carga nominal de 0 a máx. 4 kg.
 
  • Alto dinamismo
  • Gran espacio operativo
  • Pórtico horizontal de dos ejes de alto dinamismo
  • accionamiento eléctrico
  • carrera X: máx. 2500 mm
  • carrera Y: máx. 1500 mm
  • paquetes de controlador y accionamiento perfectamente adaptados
  • carga nominal de 0 a máx. 6 kg