Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para CMMP

Resultados: 6
Imprimir
Motores y controladores > Controladores > Controladores para servomotores
Gama básica
  • Tensión nominal 230 V AC, 400 V AC
  • Corriente nominal 2,5 ... 30 A
  • Potencia nominal 500 ... 18000 VA
 
Tecnología de control > Documentación

 

 
Técnica de conexiones eléctricas > Conector
Gama básica
  • Conectores enchufables para:
    • Controladores del motor y controles multieje
    • Controlador Front End FEC
    • Interfaz de bus CAN y PROFIBUS
    • Controlador del motor CMMP-AS, CMMS-ST.
 
Técnica de conexiones eléctricas > Cables > Cables de conexión para sistemas de mando
Gama básica
  • Conexión entre interfaz de sensor CASM y sistema de medición de recorrido
  • línea de mando adecuada para el controlador de motor CMMS-ST y CMMP-AS
  • longitud de cable 0,3 ... 10 m.
 
Tecnología de control > Unidades de indicación y control
  • Simulación de señales de entrada / salida durante la puesta en funcionamiento
  • Plena funcionalidad disponible de la conexión de E/S del controlador
  • Apropiado para la puesta en funcionamiento del controlador de motor
  •  
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Técnica de conexiones eléctricas > Conector > Conectores enchufables para unidades de control
Gama básica
  • Surtido de conectores tipo clavija para los controladores de motor CMMP-AS, CMMS-ST
  • Incluye:
    • Conectores para la alimentación
    • Conectores para el motor