Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para CP

Resultados: 77
Imprimir
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
  • Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Racor de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Caudal 180 … 3 200 l/min
  • Tensión 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Válvulas con conexiones roscadas
    • Accionamiento eléctrico, servopilotaje, reposición por muelle mecánico
  • Placas de enlace.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Elementos de fijación para terminales de válvulas.
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector tipo clavija de 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Caudal de 90 ... 1380 l/min
  • Margen de presión -0,9 ... 10 bar
  • Margen de temperatura −5 ... +60 °C
  • Tensión de 5, 12, 24 V DC
  • Válvulas en-línea, válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento neumático, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 14 mm,
  • caudal: 800 l/min.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 18 mm,
  • caudal: 1600 l/min.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 10 mm,
  • caudal: 400 l/min,
  • con seguridad intrínseca según ATEX categoría 2 (zona 1)
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Máxima concentración de funciones en mínimo espacio
  • Unidad ligera y compacta
  • Ancho: 10 mm,
  • caudal: 400 l/min.
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Bloque de mando
  • SF3 (con bus de campo de Festo)
  • SB60
  • SF60 (con DeviceNet)
  • Conexión de bus Direct Link con ramal de ampliación CP
  • Módulos de entradas/salidas
  • Digitales.
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
Gama básica
  • Plena integración de funciones, mediante módulos
  • Variantes de instalación
    • Individual como E/S remotas
    • Con terminal de válvulas VTSA-F
    • Con terminal de válvulas VTSA
    • Con terminal de válvulas MPA-L
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entradas/salidas
    • Digitales
    • Analógicas
  • Control CODESYS opcional
 
Otros equipos neumáticos > Sistemas de identificación
  • Retenedor para placas de identificación.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Soportes para terminales de válvulas.
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
Novedad 7/2019: versiones adicionales
  • Componentes individuales para el terminal eléctrico CPX
  • Módulos E/S
    • Digitales/analógicos
  • Nodos de bus
  • Placas de alimentación
  • Bloques de distribución
  • Placas finales
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Perfil distribuidor

 

 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
  • Ancho de construcción: 10, 14, 18 mm
  • Caudal: 400, 800 y 1.600 l/min
  • Varias funciones de válvula y funciones adicionales
  • Conexión a terminal electrónica de tipo CPX mediante interfaz CP.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas base / Perfiles distribuidores > Conjuntos universales de válvulas
  • Multipolos neumáticos,
  • placas separadoras,
  • placas ciegas.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Válvulas > Conjuntos universales de válvulas
  • Conexión M5
  • Racores de 3, 4 mm
  • Caudal 150 ... 220 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Válvulas con conexiones roscadas
  • Válvula para placa base
    • Accionamiento eléctrico, pilotado, retorno por muelle neumático
    • Accionamiento neumático
    • Señal de indicación de estado mediante LED
  • Placas base
  • Placas de enlace.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Válvulas > Conjuntos universales de válvulas
  • Caudal hasta 1.600 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Válvulas integradas
  • Para terminales de válvulas de hasta 8 válvulas.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Tapas para cerrar conexiones no utilizadas.
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Placas base

 

 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos para encadenamiento eléctrico
  • Encadenamiento eléctrico
  • Puente eléctrico
  • Conexión eléctrica