Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para CPI

Resultados: 7
Imprimir
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
  • Activación sistema de instalación CPI (bus de campo de nivel superior o bloque de control),
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas.
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Sistema completo para máquinas y estructuras descentralizadas
  • 4 ramales de instalación por interfaz CP
  • Cables de 10 metros por ramal (radio)
  • 4 módulos CP por ramal
  • 32 entradas y 32 salidas por ramal
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV-SC Smart Cubic
  • Bus de campo Direct / interfaz CPI
  • 4 ... 16 posiciones de la válvula / máx. 16 bobinas
  • PROFIBUS
  • Sistema de instalación CPI.
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Conexión CPI
  • Conexión ASI
  • Sensores de presión
  • Alimentación de tensión
  • Otros accesorios
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Módulo de bus de campo para grupos de válvulas VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL y CPV
  • Protocolos de bus:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Opcionalmente 2 interfaces I-Port a través de placa base CAPC, para sistema de instalación CTEL
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos para encadenamiento eléctrico
  • Unidades de accionamiento del bus de campo
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Bloque de mando
  • SF3 (con bus de campo de Festo)
  • SB60
  • SF60 (con DeviceNet)
  • Conexión de bus Direct Link con ramal de ampliación CP
  • Módulos de entradas/salidas
  • Digitales.