Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para CPX

Resultados: 34
Imprimir
Tecnología de control > Periferia eléctrica
Gama básica
  • Plena integración de funciones, mediante módulos
  • Variantes de instalación
    • Individual como E/S remotas
    • Con terminal de válvulas VTSA-F
    • Con terminal de válvulas VTSA
    • Con terminal de válvulas MPA-L
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entradas/salidas
    • Digitales
    • Analógicas
  • Control CODESYS opcional
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
Novedad 7/2019: versiones adicionales
  • Componentes individuales para el terminal eléctrico CPX
  • Módulos E/S
    • Digitales/analógicos
  • Nodos de bus
  • Placas de alimentación
  • Bloques de distribución
  • Placas finales
 
Motores y controladores > Controladores > Controlador de varios ejes
  • Módulo inteligente incluido en el terminal CPX para controlar las unidades de accionamiento eléctricas
 
Tecnología de control > Documentación

 

 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Controlador de ejes
  • El posicionamiento neumático y la fuerza regulan
  • un módulo de tecnología del terminal CPX
  • Utilización en todas las interfaces de bus de campo CPX, también Ethernet
  • Sencilla puesta en funcionamiento con Festo Configuration Tool (FCT)
  • Detecta automáticamente los componentes del sistema conectados: válvula VPWP, interfaz para sensores CASM o el cilindro
  • Mueve masas entre 2 y 450 kg
  • Controla fuerzas entre 30 y 4712 N
 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Controlador de ejes
  • Posiciones finales con dos posiciones intermedias indistintas adicionales
  • Regulación electrónica de posiciones finales de actuadores neumáticos
  • Soft Stop para frenar suavemente y acelerar rápidamente
  • Utilización en todos los buses de campo / Ethernet disponibles en CPX
  • y en unidades de control FEC
  • Puesta en funcionamiento sencilla, Festo plug and work®
  • Movimientos aprox. 30% más rápidos y consumo de aire 30% menor
  • en comparación con soluciones de neumática estándar.
 
Automatización de procesos continuos > Tecnología de control y E/S remotas > E/S remotas y periferia eléctrica
  • Componentes individuales para el terminal eléctrico CPX-P
  • Módulos de entradas/salidas
    • Seguridad intrínseca
    • EExi Namur y Non Ex Namur
  • Nodo de bus
  • Placas de alimentación
  • Bloques de distribución
  • Placas finales
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • El sistema de automatización CPX-E es un sistema potente de control y automatización especializado funcionalmente en el control del movimiento (Motion Control) para el sector de la técnica de manipulación.
  • Están disponibles los siguientes módulos:
    • Control
    • Módulos de bus
    • Módulos de entrada/salida
    • Módulos maestro IO-Link®
 
Automatización de procesos continuos > Tecnología de control y E/S remotas > E/S remotas y periferia eléctrica
  • Modo de funcionamiento
    • Independiente
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Protocolos de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Módulos de entradas/salidas
    • Seguridad intrínseca
    • EExi Namur y Non Ex Namur
  • Variantes de conexiones
    • M12 (IP65)
    • Regleta de bornes (IP54)
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
Gama básica
  • Resistencia de terminación
  • Elementos de fijación
  • Elementos para el montaje
  • Accesorios de conexión
 
Automatización de procesos continuos > Tecnología de control y E/S remotas > E/S remotas y periferia eléctrica
Gama básica
  • Resistencia de terminación
  • Elementos de fijación
  • Elementos para el montaje
  • Accesorios de conexión
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Tapas para cerrar conexiones no utilizadas.
 
Otros equipos neumáticos > Sistemas de identificación
  • Retenedor para placas de identificación.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Soportes para terminales de válvulas.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas normalizados > Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Gama básica
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas,
  • máx. 10 módulos eléctricos
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo,
  • rosca de conexión G.
 
Tecnología de control > Documentación

 

 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas normalizados > Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas,
  • máx. 10 módulos eléctricos
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo,
  • rosca de conexión NPT.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas VTSA-F
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas,
  • máx. 10 módulos eléctricos
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo
  • con optimización de caudal
  • rosca de conexión NPT
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas VTSA-F
Gama básica
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas,
  • máx. 10 módulos eléctricos
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo
  • con optimización de caudal
  • rosca de conexión G
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
Gama básica
  • Técnica proporcional
  • Diagnóstico sencillo integrado, gracias a encadenamiento en serie
  • Hasta 8 zonas de presión
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 64 posiciones de válvula / máx. 128 bobinas
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo.