Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para DNC

Resultados: 10
Imprimir
Actuadores neumáticos > Classic
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza: 415 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/regulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
Gama básica
  • Cilindros universales
  • Perfil estándar con dos ranuras para sensores
  • Numerosas variantes
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 2800 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros tándem, de gran fuerza y multiposición > Cilindros tándem y de gran fuerza
  • Diámetro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera 2 ... 500 mm
  • Fuerza 898... 14244 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable
 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Actuadores con sistema de medición de recorrido > Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido
  • Opcionalmente con guía de rodamiento de bolas, unidad de bloqueo
  • Diámetros: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza 415... 1870 N
  • Detección de posiciones
    • Sistema interno de medición de recorridos
    • Detector de proximidad
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Classic
  • Diámetros 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carreras 10 ... 2000 mm
  • Fuerza 415... 7363 N
    • Doble efecto
    • Detección de posiciones
    • Amortiguación fija/regulable
 
Actuadores neumáticos > Classic
Producto alternativo disponible bajo pedido
  • Diámetro 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera 100 ... 2000 mm
  • Fuerza 415... 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Fuerzas de avance de hasta 17 kN
  • Tamaño 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera 30 ... 1500 mm
  • Fuerza: de 600 ... 17000 N
  • Montaje del motor mediante conjuntos axiales o paralelos
  • Actuador Clean Design, con guía de rodamiento de bolas
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Mecanismo con motor fijamente instalado
  • Tamaño: 16, 25, 40
  • Carrera: 50 ... 400 mm
  • Fuerza: 50 ... 650 N
  • Husillo de bolas con vástago antigiro.
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindro con unidad de bloqueo
  • Para la utilización en partes de seguridad de unidades de control de la categoría 1 según ENISO 13849-1. Fuerza de sujeción estática de hasta 8000 N
  • Diámetro: 40, 63, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza 754... 4712 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable
 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Interfaces para sensores
  • Componentes para medir con cilindros normalizados DNCI y DDPC.