Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para DPA

Resultados: 4
Imprimir
Preparación del aire comprimido > Indicadores de presión
  • Kit de manómetro para intensificador de presión DPA.
 
Preparación del aire comprimido > Amplificadores de presión
  • Multiplicador de presión de doble émbolo
  • Proporción de la presión: 1:2
  • Conexiones neumáticas: G1/4, G3/8, G1/2
  • Presión de entrada: 2 a 10 bar
  • Presión de salida: 4 a 16 bar
  • Caudales: 300 a 3000 Nl/min
  • Temperatura ambiente: +5 a +60 °C
 
Preparación del aire comprimido > Accesorios para preparación de aire comprimido > Accesorios específicos de cada dispositivo
  • Componentes para la preparación del aire comprimido.
 
Preparación del aire comprimido > Indicadores de presión
  • Zona roja/verde regulable
  • Conexión: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, también disponible con rosca NPT
  • Montaje del tubo con margen de indicación entre 0 y 25 bar
  • Unidades:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1