Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para DSBC

Resultados: 3
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
Gama básica
  • Cilindros universales
  • Perfil estándar con dos ranuras para sensores
  • Numerosas variantes
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 2800 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindro con unidad de bloqueo
Gama básica
  • El cilindro universal
  • perfil estándar con dos ranuras para sensor
  • Variante con unidad de bloqueo
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Soluciones listas para instalar
  • Cree grupos neumáticos usted mismo con Festo Design Tool 3D.
  • Seleccione los accesorios directamente en el modelo CAD y defina su grupo premontado.
  •  
  • Disponible para las siguientes series:
    • Cilindro con vástago: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Actuador giratorio: DRRD, DRVS
    • Actuadores con guías: DFM, DGSL