Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para FR

Resultados: 70
Imprimir
Preparación del aire comprimido > Classic
  • Tamaños MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Conexiones: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,5 a 7 bar, 0,5 a 12 bar
  • Caudales: 110 a 11000 l/min
  • Manómetro
    • Con manómetro
    • Sin manómetro
  • Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
  • Purga del condensado
    • Manual
    • Semiautomática
    • Totalmente automática
  • vaso de material sintético con funda metálica de protección
 
Tecnología neumática de conexiones > Distribuidores
  • Conexiones: M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Presión de funcionamiento: 0 a 16 bar
  • Salidas: 4, 8, 9, 12
 
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas
Gama básica
  • Tamaños 4, 6, 9
  • Conexión G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Presión 0,3 ... 12 bar
  • Caudal: 550 ... 14000 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Grado de filtración 0,01 ... 40 µm
  • Descarga de condensado
    • Manual
    • Semiautomática
    • Automática
  • Vaso y funda de material sintético
  • Funda metálica
  • Sentido de flujo
    • Desde la izquierda hacia la derecha
    • Desde la derecha hacia la izquierda
  • Lubricador proporcional.
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores roscados
  • Conexión M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con junta
    • Rosca R cubierto con PTFE
    • Rosca G con anillo de junta.
 
Preparación del aire comprimido > Classic
  • Tamaño MINI, MIDI, MAXI
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caudal: 550 a 6000 l/min
  • Margen de regulación de la presión: 0,5 a 12 bar
  • Grado de filtración: 40 µm
  • Lubricador proporcional directo
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie MS
Gama básica
  • Tamaños: 4, 6, 9, 12
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0 a 21 bar
  • Caudales: 1200 a 42000 l/min
  • Placas de conexión roscada
    • Sin placas de conexión roscada
    • Con placas de conexión roscada
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie MS
Gama básica
  • Tamaños: 4, 6
  • Conexiones: G1/4, G1/2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0 a 20 bar
  • Caudales: 4050 a 14600 l/min
 
Automatización de procesos continuos > Preparación del aire comprimido
Gama básica
  • Unidad de filtro y regulador
  • Lubricador.
 
Preparación del aire comprimido
Gama básica
  • Unidad de filtro y regulador
  • Lubricador.
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador y lubricador
Gama básica
  • Tamaño: 4, 6
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Presión: 0,3 a 7 bar, 0,5 a 12 bar
  • Caudal: 800 a 4800 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
  • Purga del condensado
    • Manual
    • Automática
  • Vaso y funda de protección de material sintético
  • Funda metálica de protección
  • Sentido del flujo
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
  • Lubricador proporcional.
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador > Serie D, ejecución de polímero
  • Tamaño: MINI
  • Conexiones: G1/8, G1/4
  • Presión: 0,5 a 7 bar
  • Caudales: 500 a 1200 l/min
  • Manómetro
    • Con manómetro
    • Sin manómetro
  • Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
  • Purga del condensado
    • Manual
    • Semiautomática
 
Preparación del aire comprimido > Classic
  • Tamaños: MINI, MIDI, MAXI
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0 a 16 bar
  • Caudales: 1100 a 20000 l/min
  • Placas de conexión roscada
    • Sin placas de conexión roscada
    • Con placas de conexión roscada
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador
Gama básica
  • Para aplicaciones estándar y soluciones para aplicaciones específicas.
  • Máxima diversidad con la funcionalidad más moderna.
  • Sistema modular de conexión para montar y desmontar rápidamente.
  • Cinco tamaños con caudales elevados y dimensiones reducidas.
 
Preparación del aire comprimido > Classic
  • Tamaños: MINI, MIDI, MAXI
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0 a 16 bar
  • Caudales: 1100 a 20000 l/min
  • Placas de conexión roscada
    • Sin placas de conexión roscada
    • Con placas de conexión roscada
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador y lubricador > Serie D, ejecución de polímero
  • Tamaño: MINI
  • Conexión: G1/8, G1/4
  • Presión: 0,5 a 7 bar
  • Caudal: 400 a 650 l/min
  • Manómetro
    • Con manómetro
  • Grado de filtración 40 µm, 5 µm
  • Purga del condensado
    • Manual
    • Semiautomática
 
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas > Serie D, ejecución de polímero
  • Tamaño MINI
  • Conexión G1/8, G1/4
  • Caudal de 400 ... 650 l/min
  • Margen de regulación de presión 0,5 ... 7 bar
  • Grado de filtración 5 µ, 40 µ
  • Lubricador proporcional
 
Actuadores neumáticos > Componentes complementarios de cilindros / Accesorios para actuadores > Elementos de fijación
  • Freno de inmovilización con y sin carga para aplicación estática y dinámica poco frecuente.
 
Motores y controladores > Accesorios para motores y controladores
  • Resistencia de frenado para controlador del motor.
 
Preparación del aire comprimido > Accesorios para preparación de aire comprimido > Elementos para el montaje
  • Tamaño MICRO, MINI, MIDI, MAXI.
 
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas > Serie D, ejecución de polímero
  • Tamaño MINI
  • Conexión G1/8, G1/4
  • Caudal de 500 ... 1200 l/min
  • Margen de regulación de presión 0,5 ... 7 bar
  • Grado de filtración de 5 µ, 40 µ