Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para MS

Resultados: 125
Imprimir
Preparación del aire comprimido > Accesorios para preparación de aire comprimido > Placas base
Gama básica
  • Tamaños 4, 6, 9, 12.
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Cartuchos filtrantes
  • Tamaño 4, 6, 9, 12
  • Grado de filtración
    • 40 µm
    • 5 µm
    • 1 µm
    • 0,01 µm
    • Filtros de carbón activo.
 
Preparación del aire comprimido > Accesorios para preparación de aire comprimido > Elementos para el montaje
Gama básica
Novedad 4/2018: juego de montaje mural para módulo de eficiencia energética MSE6-E2M
  • Tamaños 4, 6, 9, 12.
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Bobinas
Gama básica
  • Tensión 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Distribución de conexiones según estándar industrial.
 
Técnica de conexiones eléctricas > Conector > Conectores para válvulas
Gama básica
  • Conectores para bobinas
  • Sección de la interfaz: 0,75 a 1,5 mm²
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Serie MS > Filtros micrónicos y submicrónicos MS-LFM
  • Grado de filtración: 0,01 µm, 1 µm
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 325 ... 10000 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador > Serie MS > MS-LFR
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2200 ... 7200 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Serie MS > Filtros micrónicos y submicrónicos MS-LFM
  • Grado de filtración: 0,01 µm, 1 µm
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caudal: 140 ... 3000 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador > Serie MS > MS-LFR
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 850 ... 1900 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Serie MS > Filtro MS-LF
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caudal: 2000 ... 4100 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador > Serie MS > MS-LFR
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 3600 ... 21500 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Reguladores > Serie MS > Reguladores de presión de precisión MS-LRP
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 800 ... 5000 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Reguladores > Serie MS > Reguladores de presión MS-LR
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1000 ... 2100 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Reguladores > Serie MS > Reguladores de presión MS-LR
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2200 ... 7500 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Serie MS > Filtros micrónicos y submicrónicos MS-LFM
  • Grado de filtración: 0,01 µm, 1 µm
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8
  • Caudal: 54 ... 360 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Reguladores > Serie MS > Reguladores de presión para montaje en batería MS-LRB
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 300 ... 1900 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Serie MS > Filtro MS-LF
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8
  • Caudal: 1000 ... 1700 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de cierre MS-EE de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2600 ... 7000 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 1900 ... 5100 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie MS > Módulos de derivación MS-FRM
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 3200 ... 14700 l/min.