Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para QH

Resultados: 5
Imprimir
Válvulas > Válvulas de cierre > Válvulas de bola y válvulas de cierre
  • Conexión G 1/4...G1 1/2
  • Conexión enchufable 4, 6 mm
  • Caudal 148 ... 84 000 l/min
  • Válvula de cierre.
 
Automatización de procesos continuos > Process valves > Ball valves
  • Conexión G1/4...G1 1/2
  • Caudal 3400 ... 84000 l/min
  • Accionamiento manual
  • Rosca para tubos según ISO 228-1
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
Gama básica
  • Elementos de fijación para válvulas.
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Versión metálica
  • Resistente a temperaturas extremas y a altas presiones
  • Resistente a substancias químicas
  • De conformidad con la FDA
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para el diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura ambiente 0 ... 150 °C
  • Conexión roscada
    • Rosca G con anillo de junta
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
  • Racores pasamuros roscados
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores rápidos roscados para tubos PQ
  • Conexión G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Diámetro 12, 15, 18, 22, 28 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca G con anillo de junta
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Casquillos enchufables
  • Tapón ciego.