Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para SMT

Resultados: 13
Imprimir
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
  • PNP, NPN eléct.
  • Conexión eléctrica M8, M12, cable con extremo abierto
  • Apto para el contacto con alimentos, resistente a los ácidos y a los lubricantes refrigerantes
  • Diseño optimizado para pinzas
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Salida Namur
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
  • PNP, NPN eléct.
  • Conexión eléctrica M8, M12
  • Resistente a las corrientes de soldadura 50/60Hz AC
  • 10 ... 30 V DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
Gama básica
  • PNP, NPN eléct.
  • Configurable
  • Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en C
Gama básica
  • PNP, NPN eléct.
  • Configurable
  • Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Forma rectangular
  • PNP eléct.
  • Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
  • Apto para el contacto con alimentos, fácil limpieza
  • 10 ... 30 V DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en C
  • PNP, NPN elect.
  • Conexión eléctrica M8, cable con extremo abierto
  • Diseño optimizado para pinzas
  • 10 ... 30 V DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
  • Reed
  • Conexión eléctrica M8, cable con extremo abierto
  • 230 V
  • Alta temperatura
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
Gama básica
  • Reed
  • Configurable
  • Conexión eléctrica M8, M12, cable con extremo abierto
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
  • Válvula distribuidora
  • de 3/2 vías de accionamiento neumático
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
  • Reed
  • Conexión eléctrica M8, M12, cable con extremo abierto
  • 230 V
  • Alta temperatura
  • 12 ... 30 V AC, DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Forma rectangular
  • PNP, NPN eléct.
  • Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
  • 10 ... 30 V DC
 
Sensores > Classic
  • Tensión: 10 a 30 V DC
  • Longitud del cable: 2,5 m
  • Cable trifilar
  • Sistema eléctrico
    • Sin contacto PNP, NPN
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
Gama básica
  • Conexión M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 2, 3, 4, 6 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca G con anillo de junta
    • Rosca R con recubrimiento de PTFE
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
  • Tapones para racor rápido
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
  • Tapones ciegos
  • Distribuidores múltiples
  • Racores pasamuros roscados.