Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores eléctricos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para adn-pps

Resultados: 4
Imprimir
Actuadores neumáticos > Classic
  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carreras: 1 a 400 mm
  • Fuerzas: 51 a 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
  • Mayor resistencia mediante barra de guía y yugo
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 1 a 400 mm
  • Fuerza: 68 a 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
  • Bloqueo de posiciones finales delante, detrás o en ambos lados
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 500 mm
  • Fuerza: 188 ... 4 712 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable