Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para cn

Resultados: 7
Imprimir
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores de boquilla
  • Conexión M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Para tubo flexible con diámetro interior de 2, 3, 4 o 6 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca G con anillo de junta
  • Racores de boquilla
  • Pasamuros con rosca para boquillas enchufables
  • Racor de empalme con boquilla de un diente
  • Distribuidor en T con boquilla.
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas de vías normalizadas
  • Tensión 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Válvula para placa base
    • De accionamiento eléctrico.
 
Motores y controladores > Accesorios para motores y controladores
Gama básica
  • Equipo de alimentación y filtro de red para actuadores electromecánicos.
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Bobinas
Gama básica
  • Tensión 24 V DC, 24, 100, 230 V AC
    • Protección antideflagrante según ATEX.
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Bobinas
Gama básica
  • Tensión 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Distribución de conexiones según estándar industrial.
 
Técnica de vacío > Técnica de agarre por vacío
  • Ventosa con rosca de fijación
  • Tamaño de ventosa diámetro 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Conexión
    • Rosca exterior
    • Rosca interior
  • Ventosas redondas
    • Estándar
    • Ventosas profundas
    • Fuelle 1,5
    • Fuelle 3,5
    • Forma de campana
  • Ventosas ovales.
 
Técnica de vacío > Técnica de agarre por vacío
  • Ventosa de repuesto para ESS
  • Tamaño de ventosa diámetro 20 ... 200 mm
  • Ventosas redondas
    • Estándar
    • Ventosas profundas
    • Fuelle 1,5
    • Fuelle 3,5
    • Forma de campana.