Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para qs

Resultados: 40
Imprimir
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
Gama básica
  • Conexión R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Para tubo flexible de diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca G con junta anular
    • Rosca R, recubrimiento de PTFE
  • Apropiada para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Conectores tipo clavija
  • Conectores pasamuros
  • Tapones
  • Racor rápido con casquillos enchufables
  • Tapón ciego
  • Distribuidor múltiple
  • Racores pasamuros roscados
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Tamaño de cartucho 10, 14, 18, 20
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 3, 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Diseño recto o acodado
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Tamaño de cartucho 10, 18, 20
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Diseño recto o acodado
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
Gama básica
  • Conexión M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 2, 3, 4, 6 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca G con anillo de junta
    • Rosca R con recubrimiento de PTFE
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
  • Tapones para racor rápido
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
  • Tapones ciegos
  • Distribuidores múltiples
  • Racores pasamuros roscados.
 
Tecnología neumática de conexiones > Distribuidores
  • Conexión R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Diámetro 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca R cubierta con PTFE
    • Rosca G con anillo de junta
    • Racor
  • Orientable en 360°.
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores
Gama básica
  • Encontrar el racor adecuado sin rodeos. La solución segura para cualquier unión. El cómodo sistema de unión incluye más de 1000 tipos de racores estándar y con funciones especiales.
 
Automatización de procesos continuos > Tecnología neumática de conexiones > Racores
Gama básica
  • Encontrar el racor adecuado sin rodeos. La solución segura para cualquier unión. El cómodo sistema de unión incluye más de 1000 tipos de racores estándar y con funciones especiales.
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca R con recubrimiento de PTFE
    • Rosca G con anillo de junta
  • Racores rápidos roscados, autoblocantes
  • Racores rápidos, autoblocantes
  • Racores rápidos, orientables.
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Resistente a salpicaduras de soldadura
  • Conexión R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
  • Rosca R con recubrimiento de PTFE
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Versión metálica
  • Resistente a temperaturas extremas y a altas presiones
  • Resistente a substancias químicas
  • De conformidad con la FDA
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para el diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura ambiente 0 ... 150 °C
  • Conexión roscada
    • Rosca G con anillo de junta
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
  • Racores pasamuros roscados
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la corrosión
  • Altamente resistente a temperaturas extremas
  • Racor de acero inoxidable
  • Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12 o 16 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica, rosca R
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
 
Otros equipos neumáticos > Silenciadores
  • Para electroválvulas CPE
  • Conexión roscada M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Racor de conexión QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Nivel de ruidos 58 ... 68 dB(A).
 
Técnica de vacío > Generadores de vacío
Gama básica
  • Generador de vacío compacto, para la generación descentralizada de vacío, sin necesidad de mantenimiento; mayor cantidad de variantes
  • Diámetro nominal 0,45 ... 3 mm
  • Conexión
    • Enchufe QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Rosca M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Estándar
    • Conexión de vacío en 90° en relación con la alimentación de aire
  • Inline
    • Conexión de vacío en línea en relación con la alimentación de aire
  • Electroválvula para conexión/desconexión del vacío
  • Vacuostato integrado.
 
Técnica de vacío > Generadores de vacío
Gama básica
  • Generador de vacío compacto, para la generación descentralizada de vacío, sin necesidad de mantenimiento
  • Diámetro nominal 0,45 ... 3 mm
  • Conexión
    • Enchufe QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Rosca M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Casquillo enchufable 4, 6 mm
  • Estándar
    • Conexión de vacío en 90° en relación con la alimentación de aire
  • Inline
    • Conexión de vacío en línea en relación con la alimentación de aire
  • Válvula de impulso de expulsión neumática.
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores roscados
  • Conexión M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con junta
    • Rosca R cubierto con PTFE
    • Rosca G con anillo de junta.
 
Tecnología neumática de conexiones > Accesorios para conexiones neumáticas
  • Tendido ordenado de los tubos flexibles
  • Materiales
    • Poliamida
    • Polietileno.
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
  • Compacto: soporte mural óctuplo para el montaje en batería
  • Margen de medición de la presión: 0 a -1 bar, 0 a 10 bar
  • Presión relativa
  • Tensión: 10 a 30 V DC
  • Salida eléctrica: 1 a 5 V, 0 a 10 V
  • Conexiones neumáticas QS-3, QS-4 y casquillos enchufables QS-4, QS-6
 
Preparación del aire comprimido > Indicadores de presión
  • Zona roja/verde regulable
  • Conexión: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, también disponible con rosca NPT
  • Montaje del tubo con margen de indicación entre 0 y 25 bar
  • Unidades:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
Técnica de vacío > Generadores de vacío
  • Fijación en perfil distribuidor P con máximo 8 posiciones
  • Diámetro nominal 0,45 ... 0,95 mm
  • Conexión
    • Conexión de enchufe QS3, QS4, QS6
  • Electroválvula de vacío ON/OFF
  • Opcional con impulso de expulsión
  • Sensor de vacío integrado
 
Preparación del aire comprimido > Classic
  • Tamaños MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Conexiones: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,5 a 7 bar, 0,5 a 12 bar
  • Caudales: 110 a 11000 l/min
  • Manómetro
    • Con manómetro
    • Sin manómetro
  • Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
  • Purga del condensado
    • Manual
    • Semiautomática
    • Totalmente automática
  • vaso de material sintético con funda metálica de protección