Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para spae

Resultados: 2
Imprimir
Sensores > Sensores de presión y de vacío
  • Interfaz de comunicación IO-Link
  • Sensor de presión
  • Sensor de vacío
  • Margen de medición de la presión: desde -1 hasta 10 bar
  • Tensión: 18 ... 30 V DC
  • Salida PNP / NPN, conmutable
  • Conexión normalmente cerrada/abierta, conmutable
 
Sistemas de manipulación > Sistemas de cinemática de trípode
  • Size 95, 120
  • Working space diameter 950 ... 1200 mm
  • Rated load max. 5 kg
  • Repetition accuracy ± 0.1 mm
  • Max. speed 7 m/s
  • Max. acceleration 110 m/s²