Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Poductos para la fabricación de módulos solares basada en película delgada

Resultados: 12
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
Gama básica
  • Cilindros universales
  • Perfil estándar con dos ranuras para sensores
  • Numerosas variantes
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 2800 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño: 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 3000 mm
  • Fuerza: 300... 3000 N.
 
Motores y controladores > Servomotores
  • Tamaños 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Par de apriete 1 ... 120 Nm
  • Tensión 360 ... 565 V DC
  • Corriente nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.
 
Pinzas > Pinzas mecánicas > Pinzas paralelas
  • Pinza robusta para el montaje en ranuras en T, para tareas exigentes
  • Tamaño 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Carrera 3 ... 20 mm por mordazas
  • Fuerza: 53 ... 3150 N por mordaza
  • Detección de posiciones
  • Conexión de aire de barrido
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas específicas de la aplicación
  • Mayor seguridad con opción Interlock
  • Compacto terminal de válvulas servopilotado
  • Alto grado de integración
  • 2 válvulas de 3/2 vías
  • 1 ... 24 posiciones de válvulas
  • Ancho de las válvulas de 12, 24 mm
  • Clase de protección IP40
  • Caudal: 10 l/min
  • Conexión multipolo, IO-Link, I-Port.
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector tipo clavija de 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Caudal de 90 ... 1380 l/min
  • Margen de presión -0,9 ... 10 bar
  • Margen de temperatura −5 ... +60 °C
  • Tensión de 5, 12, 24 V DC
  • Válvulas en-línea, válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento neumático, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
Gama básica
  • Técnica proporcional
  • Diagnóstico sencillo integrado, gracias a encadenamiento en serie
  • Hasta 8 zonas de presión
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 64 posiciones de válvula / máx. 128 bobinas
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo.
 
Terminales de válvulas > Periferia eléctrica
Gama básica
  • Plena integración de funciones, mediante módulos
  • Variantes de instalación
    • Individual como E/S remotas
    • Con terminal de válvulas VTSA-F
    • Con terminal de válvulas VTSA
    • Con terminal de válvulas MPA-L
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entradas/salidas
    • Digitales
    • Analógicas
  • Control CODESYS opcional
 
Sensores > Sensores de caudal
  • Visualización óptima mediante display giratorio con LED de alta intensidad
  • Salida de señales a elegir, para medir el consumo
  • Márgenes de medición de caudal
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Salida de conexión
    • 2x PNP
    • 2x NPN
  • Salida analógica
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20 mA
 
Sistemas de visión
  • Cámaras inteligentes para el posicionamiento preciso de los ejes, identificación de modelos, detección de posición y control de calidad en 2D de las piezas móviles y en reposo.
 
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas
Gama básica
  • Tamaños 4, 6, 9
  • Conexión G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Presión 0,3 ... 12 bar
  • Caudal: 550 ... 14000 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Grado de filtración 0,01 ... 40 µm
  • Descarga de condensado
    • Manual
    • Semiautomática
    • Automática
  • Vaso y funda de material sintético
  • Funda metálica
  • Sentido de flujo
    • Desde la izquierda hacia la derecha
    • Desde la derecha hacia la izquierda
  • Lubricador proporcional.