Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Produkte für die Halbleiterindustrie

Resultados: 38
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos
Gama básica
Novedad 11/2018
  • Diámetro: 6, 10 mm
  • Carrera: 5, 10 mm
  • Fuerza: 9,4 ... 47 N
  • Doble efecto
  • Sin amortiguación
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos
  • Fácil montaje gracias a sus versátiles Interfaces de fijación
  • Diámetro: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carrera: 5 ... 50 mm
  • Fuerza: 9... 483 N
  • Doble efecto, simple efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
Novedad 11/2018
  • Variantes de guías:
    • Versión básica
    • Guía de rodamiento de bolas
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40 mm
  • Carrera: 50 ... 1000 mm
  • Fuerza: 188... 754 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación neumática, autorregulable en ambos extremos
 
Actuadores neumáticos > Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria
  • Tamaños 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Par 0,15 a 80 Nm
  • Ángulo de giro 0 ... 270°
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con piñón y cremallera
Gama básica
  • Mayor estabilidad, también con tamaño pequeño
  • Producto del sistema para la técnica de manipulación y montaje
  • Tamaño: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Momento de giro: 0,2 ... 112 Nm
  • Ángulo de giro 0: ... 180°
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación: elástica (P), amortiguadores hidráulicos
  • Eje con brida
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con carro
Gama básica
Novedad 11/2018
  • Tamaño: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carrera: 10 ... 200 mm
  • Fuerza: 25... 589 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía de rodamiento de bolas, guía con jaula de bolas (en los tamaños 20, 25).
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con carro
  • Tamaños: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diámetros: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carreras: 10 a 200 mm
  • Fuerzas: 17 a 483 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía de jaula de bolas
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
Gama básica
  • Diámetro: 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 400 mm
  • Fuerza: 13... 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía deslizante
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Disponibilidad de variantes.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Fuerzas de avance de hasta 17 kN
  • Tamaño 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera 30 ... 1500 mm
  • Fuerza: de 600 ... 17000 N
  • Montaje del motor mediante conjuntos axiales o paralelos
  • Actuador Clean Design, con guía de rodamiento de bolas
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño 32, 45, 60, 80 mm
  • Carrera máx. 1000 mm
  • Fuerza 110 ... 780 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaño: 25, 32, 45, 60
  • Carrera: 25 ... 200 mm
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Motores y controladores > Servomotores
Gama básica
  • Tamaños 40, 60, 80, 100
  • Par de apriete 1,4 ... 30 Nm
  • Tensión 360 ... 565 V DC
  • Corriente nominal 0,7 ... 4,1 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.
 
Motores y controladores > Motores paso a paso
Gama básica
  • Tamaño 28, 42, 57, 87
  • Momento de apriete 0,09 ... 8,6 Nm
  • Tensión 24 ... 72 V DC
  • Corriente nominal 1,4 ... 9,5 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.
 
Motores y controladores > Controladores > Controladores para servomotores
Gama básica
Novedad 7/2019: nueva variante de bus de campo
  • Tensión nominal 230 V AC
  • Corriente nominal 2,8 ... 16,8 A
  • Potencia nominal 350 ... 2000 VA
 
Motores y controladores > Controladores > Controlador para motores paso a paso
Gama básica
  • Diseño compacto
  • Tensión 24 V DC
  • Corriente nominal 5 A
  • Micropaso, 12 800 pasos/giro
  • Servocontrolador regulado para motores paso a paso
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación
  • Tiempos de conmutación cortos
  • Utilización como válvula servopilotada
  • Conexión: M3
  • Caudales: 10 a 30 l/min
  • Tensión: 5, 12, 24 V DC
  • Válvula semi en línea
  • Válvula para placa base
  • Accionamiento eléctrico, de mando directo
  • Placas base
  • Placas de enlace
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación
  • Válvula de respuesta rápida para caudales mayores
  • Conexión: M7; QS4,
  • caudal: 100 l/min,
  • tensión: 24 V DC.
  • Válvula semi en-línea
  • Válvula para placa base
  • Accionamiento eléctrico, de mando directo
  • Placas base
  • Placas de enlace.
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • Con tecnología piezoeléctrica integrada
  • Conexión QS4 o placa de conexión
  • Caudal 7 l/min
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías, accionamiento directo
  • Márgenes de presión 0 ... 2 bar, 0... 6 bar, 0... 10 bar
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • Con tecnología piezoeléctrica integrada
  • Conexión QS4 o placa de conexión
  • Caudal 20 l/min
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías, accionamiento directo
  • Márgenes de presión -1 ... 0 bar, 0... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0... 2 bar, 0... 6 bar