Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

CPX

Resultados: 10
Imprimir
Terminales de válvulas > Periferia eléctrica
Gama básica
  • Plena integración de funciones, mediante módulos
  • Variantes de instalación
    • Individual como E/S remotas
    • Con terminal de válvulas VTSA-F
    • Con terminal de válvulas VTSA
    • Con terminal de válvulas MPA-L
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entradas/salidas
    • Digitales
    • Analógicas
  • Control CODESYS opcional
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
New 7/2019: Additional versions
  • Componentes individuales para el terminal eléctrico CPX
  • Módulos E/S
    • Digitales/analógicos
  • Nodos de bus
  • Placas de alimentación
  • Bloques de distribución
  • Placas finales
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Modo de funcionamiento
    • Independiente
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Protocolos de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Módulos de entradas/salidas
    • Seguridad intrínseca
    • EExi Namur y Non Ex Namur
  • Variantes de conexiones
    • M12 (IP65)
    • Regleta de bornes (IP54)
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Componentes individuales para el terminal eléctrico CPX-P
  • Módulos de entradas/salidas
    • Seguridad intrínseca
    • EExi Namur y Non Ex Namur
  • Nodo de bus
  • Placas de alimentación
  • Bloques de distribución
  • Placas finales
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
Gama básica
  • Técnica proporcional
  • Diagnóstico sencillo integrado, gracias a encadenamiento en serie
  • Hasta 8 zonas de presión
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 64 posiciones de válvula / máx. 128 bobinas
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Placa base de polímero
  • Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
  • Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
  • Caudal: 160 ... 870 l/min
  • Ancho: 10, 14 y 20 mm
  • Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexión CTEU
  • Clase de protección IP65, IP67
  • Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas normalizados > Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Gama básica
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas,
  • máx. 10 módulos eléctricos
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo,
  • rosca de conexión G.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas normalizados > Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas,
  • máx. 10 módulos eléctricos
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo,
  • rosca de conexión NPT.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas VTSA-F
Gama básica
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas,
  • máx. 10 módulos eléctricos
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo
  • con optimización de caudal
  • rosca de conexión G
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas VTSA-F
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas,
  • máx. 10 módulos eléctricos
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo
  • con optimización de caudal
  • rosca de conexión NPT