Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Sist. instalación CTEL y productos CTEU

Resultados: 10
Imprimir
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Componentes para la inclusión de módulos descentralizados en la plataforma de automatización CPX. Ideal para la configuración de subsistemas.
 
Terminales de válvulas > Periferia eléctrica
Gama básica
  • Plena integración de funciones, mediante módulos
  • Variantes de instalación
    • Individual como E/S remotas
    • Con terminal de válvulas VTSA-F
    • Con terminal de válvulas VTSA
    • Con terminal de válvulas MPA-L
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entradas/salidas
    • Digitales
    • Analógicas
  • Control CODESYS opcional
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Módulo de bus de campo para grupos de válvulas VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL y CPV
  • Protocolos de bus:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Opcionalmente 2 interfaces I-Port a través de placa base CAPC, para sistema de instalación CTEL
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Uso energéticamente eficiente gracias al funcionamiento inverso y a la reducción de presión selectiva.
  • Caudal: 140 ... 1200 l/min
  • Ancho 10, 14, 18 mm
  • Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
  • Tensión 24 V DC
  • Presión -0,9 ... 10 bar
  • Clase de protección: IP40 / IP67
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Perfil distribuidor metálico
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
Nuevo a partir del 7/2018: placas base con ancho de 10 y 20 para válvulas de antirretorno
  • Placa base de polímero
  • Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
  • Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
  • Caudal: 160 ... 870 l/min
  • Ancho: 10, 14 y 20 mm
  • Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexión CTEU
  • Clase de protección IP65, IP67
  • Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas específicas de la aplicación
  • Mayor seguridad con opción Interlock
  • Compacto terminal de válvulas servopilotado
  • Alto grado de integración
  • 2 válvulas de 3/2 vías
  • 1 ... 24 posiciones de válvulas
  • Ancho de las válvulas de 12, 24 mm
  • Clase de protección IP40
  • Caudal: 10 l/min
  • Conexión multipolo, IO-Link, I-Port.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Máxima concentración de funciones en mínimo espacio
  • Unidad ligera y compacta
  • Ancho: 10 mm,
  • caudal: 400 l/min.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 14 mm,
  • caudal: 800 l/min.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
  • Versión ligera, resistente a la corrosión, gracias a la tecnología de polímero
  • Funciones principales; válvulas de 5/2 vías y válvulas de 3/2 vías
  • Caudal 400 l/min
  • Ancho 12 mm
  • Conector tipo clavija 4, 6 mm
  • Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
  • Tensión 24 V DC
  • Presión 2,8 ... 8 bar
  • Clase de protección IP65
  • Válvulas semi en-línea
    • Accionamiento eléctrico, servopilotadas, reposición por muelle neumático
  • Listón distribuidor metálico
 
Tecnología de control > Sistemas de mando electrónicos
  • Módulo de bus
  • Kit de puesta a tierra
  • Unidad de alimentación
  • Convertidor
  • Conectores, cables.