Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

IO Link konforme Produkte

Resultados: 24
Imprimir
Actuadores electromecánicos > Cilindro y carro eléctricos
Novedad 11/2019
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño: 32, 45, 60
  • Carrera: 25 ... 200 mm
  • Fuerza: 60... 250 N
 
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
Novedad 11/2019
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño de 32, 45, 60
  • Carrera de 100 ... 800 mm
  • Fuerza: 40... 200 N
 
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
Novedad 11/2019
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño 45, 60
  • Carrera 200 ... 2000 mm
  • Fuerza: 65... 75 N
 
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
Novedad 11/2019
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño 35
  • Carrera 50 ... 800 mm
  • Fuerza de 50 N
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores giratorios
Novedad 11/2019
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño 25, 32
  • Pico del momento de giro 2,7 ... 5,6 Nm
  • Ángulo de rotación 90, 180°
 
Pinzas > Pinzas mecánicas > Pinzas paralelas
  • Tamaño: 16, 20, 25
  • Carrera: 10 ... 16 mm por mordaza
  • Fuerza: 46 ... 462 N por mordaza
  • Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC
 
Técnica de vacío > Generadores de vacío
  • Mantenimiento preventivo
  • Funciones de generación de vacío y de supervisión en una sola unidad compacta, provista de display
  • Diámetro nominal 0,45 ... 2,0 mm
  • conexión
  • racor de conexión QS6, QS8
  • electroválvula de vacío CONECTADA/DESCONECTADA
  • electroválvula para impulso de expulsión
  • vacuostato integrado.
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • También disponible en terminal de válvulas MPA-S
  • Conexión G 1/8, G 1/4, G 1/2
  • Caudal 380 ... 7000 l/min
    • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
    • Tres posiciones de regulación a elegir (rápida, universal, precisa)
    • Display opcional
 
Sensores > Sensores de caudal
  • Función ECO mediante el ajuste de la desconexión de la pantalla
  • Comunicación en serie a través de IO-Link® 1.1 integrada
  • Margen de medición del caudal
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Salida de conmutación
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Salida analógica
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
Sensores > Sensores de posición
  • IO-Link® programable/salida de conmutación
  • Zona de detección típica 40 mm
  • Conexión eléctrica de 30 cm de cable con M8, 2,5m de cable con extremo del cable abierto
 
Sensores > Sensores de posición
  • Salida de conmutación y/o IO-Link programables
  • Zonas de detección 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • Salida analógica 0 ... 20 mA
  • IO-Link/salida de conmutación programable
  • Conexión eléctrica M8
  • Reproducibilidad < 0,1 mm
 
Sensores > Sensores de caudal
  • Un concepto de montaje y desmontaje rápido y de fácil implementación para todas las situaciones de montaje.
  • En función del estado de conmutación, se puede ajustar un cambio al color rojo en el display
  • Margen de medición del caudal
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Salida de conmutación 2x NPN o 2x PNP o IO-Link, conmutable
  • Salida analógica
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20 mA
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
  • Interfaz de comunicación IO-Link
  • Sensor de presión
  • Sensor de vacío
  • Margen de medición de la presión: desde -1 hasta 10 bar
  • Tensión: 18 ... 30 V DC
  • Salida PNP / NPN, conmutable
  • Conexión normalmente cerrada/abierta, conmutable
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
Gama básica
  • Diseño compacto 30 x 30 mm
  • Indicador de gran contraste e iluminación azul de fondo
  • Margen de medición de presión -1 a 16 bar
  • Salida de conmutación 2x PNP o 2x NPN
  • Salida eléctrica 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexión neumática G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, racor de conexión de 4 mm
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Diseño compacto 30x30 mm
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
  • Display azul/rojo
  • Clase de protección IP65
  • Margen de medición de presión -1 hasta 16 bar
  • Tensión 20 ...30 V DC
  • Salida de conmutación 2x PNP o 2x NPN
  • Salida eléctrica 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexión neumática G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, racor de conexión de 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Presostato
  • Vacuostato
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Uso energéticamente eficiente gracias al funcionamiento inverso y a la reducción de presión selectiva.
  • Caudal: 140 ... 1200 l/min
  • Ancho 10, 14, 18 mm
  • Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
  • Tensión 24 V DC
  • Presión -0,9 ... 10 bar
  • Clase de protección: IP40 / IP67
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Perfil distribuidor metálico
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Placa base de polímero
  • Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
  • Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
  • Caudal: 160 ... 870 l/min
  • Ancho: 10, 14 y 20 mm
  • Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexión CTEU
  • Clase de protección IP65, IP67
  • Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Máxima concentración de funciones en mínimo espacio
  • Unidad ligera y compacta
  • Ancho: 10 mm,
  • caudal: 400 l/min.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 14 mm,
  • caudal: 800 l/min.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 18 mm,
  • caudal: 1600 l/min.