Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados: 12
Imprimir
Motores y controladores > Servomotores
  • Tamaños 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Par de apriete 1 ... 120 Nm
  • Tensión 360 ... 565 V DC
  • Corriente nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.
 
Motores y controladores > Servomotores
Gama básica
  • Tamaños 40, 60, 80, 100
  • Par de apriete 1,4 ... 30 Nm
  • Tensión 360 ... 565 V DC
  • Corriente nominal 0,7 ... 4,1 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.
 
Motores y controladores > Motores paso a paso
Gama básica
  • Tamaño 28, 42, 57, 87
  • Momento de apriete 0,09 ... 8,6 Nm
  • Tensión 24 ... 72 V DC
  • Corriente nominal 1,4 ... 9,5 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.
 
Motores y controladores > Controladores > Controlador para motores paso a paso
  • Tensión: 24, 48 V DC
  • Corriente nominal: 8 A
  • Frecuencia máxima de los pasos: 4 kHz
 
Motores y controladores > Controladores > Controlador para motores paso a paso
Gama básica
  • Diseño compacto
  • Tensión 24 V DC
  • Corriente nominal 5 A
  • Micropaso, 12 800 pasos/giro
  • Servocontrolador regulado para motores paso a paso
 
Motores y controladores > Controladores > Controladores para servomotores
Gama básica
  • Tensión nominal 230 V AC, 400 V AC
  • Corriente nominal 2,5 ... 30 A
  • Potencia nominal 500 ... 18000 VA
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Mecanismo con motor fijamente instalado
  • Tamaño: 16, 25, 40
  • Carrera: 50 ... 400 mm
  • Fuerza: 50 ... 650 N
  • Husillo de bolas con vástago antigiro.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Fuerzas de avance de hasta 17 kN
  • Tamaño 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera 30 ... 1500 mm
  • Fuerza: de 600 ... 17000 N
  • Montaje del motor mediante conjuntos axiales o paralelos
  • Actuador Clean Design, con guía de rodamiento de bolas
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaño 70, 80, 120 mm
  • Carrera máx. 8500 mm
  • Fuerza 350 ... 1300 N
  • Guía de deslizamiento integrada.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño: 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 3000 mm
  • Fuerza: 300... 3000 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño: 50, 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 8500 mm
  • Fuerza: 50... 2500 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaño de 35, 45, 55
  • Carrera de 50 ... 1500 mm
  • Fuerza: 50... 350 N
  • Guía de rodamiento de bolas o guía de deslizamiento.