Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados: 7
Imprimir
Preparación del aire comprimido > Classic
  • Tamaños MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Conexiones: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,5 a 7 bar, 0,5 a 12 bar
  • Histéresis máx. de presión: 0,2 a 0,5 bar
  • Caudales: 120 a 12500 l/min
  • Manómetro
    • Con manómetro
    • Sin manómetro
 
Preparación del aire comprimido > Classic
  • Tamaños: MINI, MIDI
  • Placa base
  • Presión: 0,5 a 7 bar, 0,5 a 12 bar
  • Histéresis máx. de presión: 0,2 bar
  • Caudales: 1600 a 3800 l/min
  • Manómetro
    • Sin manómetro
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación
  • Válvula de respuesta rápida para caudales mayores
  • Conexión: M7; QS4,
  • caudal: 100 l/min,
  • tensión: 24 V DC.
  • Válvula semi en-línea
  • Válvula para placa base
  • Accionamiento eléctrico, de mando directo
  • Placas base
  • Placas de enlace.
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación
  • Duración: > 2 mil millones de operaciones de conmutación
  • Frecuencia de conmutación de hasta 1000 HZ
  • Excelente reproducibilidad
  • Utilización: clasificación rápida y función de soplado
  • Válvulas de 2/2 vías
  • Caudales: 50 a 100 l/min
  • Placas base
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector tipo clavija de 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Caudal de 90 ... 1380 l/min
  • Margen de presión -0,9 ... 10 bar
  • Margen de temperatura −5 ... +60 °C
  • Tensión de 5, 12, 24 V DC
  • Válvulas en-línea, válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento neumático, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle
 
Técnica de vacío > Generadores de vacío
  • Mantenimiento preventivo
  • Funciones de generación de vacío y de supervisión en una sola unidad compacta, provista de display
  • Diámetro nominal 0,45 ... 2,0 mm
  • conexión
  • racor de conexión QS6, QS8
  • electroválvula de vacío CONECTADA/DESCONECTADA
  • electroválvula para impulso de expulsión
  • vacuostato integrado.
 
Técnica de vacío > Generadores de vacío
Gama básica
  • Generador de vacío compacto, para la generación descentralizada de vacío, sin necesidad de mantenimiento
  • Diámetro nominal 0,45 ... 3 mm
  • Conexión
    • Enchufe QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Rosca M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Casquillo enchufable 4, 6 mm
  • Estándar
    • Conexión de vacío en 90° en relación con la alimentación de aire
  • Inline
    • Conexión de vacío en línea en relación con la alimentación de aire
  • Válvula de impulso de expulsión neumática.