Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Druckluftaufbereitung für die Holzindustrie

Resultados: 3
Imprimir
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 1900 ... 5100 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV
Gama básica
  • Hasta nivel de rendimiento e
  • Tamaño 6
  • Conexión G1/2, también disponible con rosca NPT
  • Presión 3,5 ... 10 bar
  • Caudal 4300 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Accionamiento
  • eléctrico
  • Manómetro, indicación en bar, psi, MPa
  • Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
  • Silenciador
  • Sentido del caudal
    • Izquierda hacia derecha
    • Derecha hacia izquierda.
 
Sensores > Sensores de caudal
  • Display con LED potentes para una visualización óptima
  • Compatible con e integrable en las unidades de mantenimiento de la serie MS6.
  • Márgenes de medición del caudal
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Salida de conmutación
    • 2x PNP
    • 2x NPN
  • Salida analógica
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20 mA