Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Válvulas de proceso y automatización de las válvulas de proceso

Resultados: 7
Imprimir
Automatización de procesos continuos > Actuadores > Actuadores giratorios
  • Tamaños: 8 a 8000
  • Momento de giro 7 ... 8000 Nm
  • Ángulo de giro 0 ... 90°
  • Patrón de taladros para bridas según ISO 5211
  • Distribución de conexiones según Namur para electroválvulas / cajas sensoras conforme a VDI / VDE 3845
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas de vías normalizadas
Gama básica
  • Todas las bobinas pueden utilizarse en un mismo núcleo
  • Conexión: G1/4, NPT 1/4
  • Caudal: 900 ...1000 l/min
  • Tensión: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Patrón de conexiones según Namur, según VDE/VDI 3845
  • Accionamiento eléctrico, servopilotaje
  • Recuperación por muelle mecánico
  • Numerosos sistemas magnéticos, IEC Ex, FM EX
  • Conmutación posible de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías
 
Automatización de procesos continuos > Válvulas servopilotadas
  • Conexiones G1/4, G1/4, NPT 1/4 y Namur
  • Tensión 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protección contra explosión EX me y EX d, ATEX
  • Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
  • Certificado SIL para aplicaciones ESD
 
Automatización de procesos continuos > Válvulas servopilotadas
  • Conmutación de aire de pilotaje interno/externo mediante selector de circuito integrado
  • Funciones de válvula 3/2, 5/2, monoestable y biestable
  • Conexiones G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 y Namur
  • Tensión 24, 110, 230 V DC, UC
  • Protección contra explosión EX me y EX ia, ATEX
  • Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
 
Automatización de procesos continuos
Gama básica
  • Cajas de detectores de final de carrera digitales y analógicos, con indicación óptica, para actuadores giratorios, versión estándar y versión para uso en zonas con peligro de explosión.
 
Automatización de procesos continuos > Posicionador
Gama básica
  • Posicionador para actuadores de cuarto de vuelta de doble efecto para el control de válvulas de cierre o válvulas de bola en la automatización de procesos
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
Gama básica
  • Técnica proporcional
  • Diagnóstico sencillo integrado, gracias a encadenamiento en serie
  • Hasta 8 zonas de presión
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 64 posiciones de válvula / máx. 128 bobinas
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo.