Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Vista general de nuestros productos para la industria química

Resultados: 19
Imprimir
Automatización de procesos continuos > Válvulas servopilotadas
Gama básica
  • Todas las bobinas pueden utilizarse en un mismo núcleo
  • Conexión: G1/4, NPT 1/4
  • Caudal: 900 ...1000 l/min
  • Tensión: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Patrón de conexiones según Namur, según VDE/VDI 3845
  • Accionamiento eléctrico, servopilotaje
  • Recuperación por muelle mecánico
  • Numerosos sistemas magnéticos, IEC Ex, FM EX
  • Conmutación posible de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías
 
Automatización de procesos continuos > Válvulas servopilotadas
  • Conmutación de aire de pilotaje interno/externo mediante selector de circuito integrado
  • Funciones de válvula 3/2, 5/2, monoestable y biestable
  • Conexiones G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 y Namur
  • Tensión 24, 110, 230 V DC, UC
  • Protección contra explosión EX me y EX ia, ATEX
  • Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
 
Automatización de procesos continuos > Válvulas servopilotadas
  • Conexiones G1/4, G1/4, NPT 1/4 y Namur
  • Tensión 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protección contra explosión EX me y EX d, ATEX
  • Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
  • Certificado SIL para aplicaciones ESD
 
Automatización de procesos continuos
Gama básica
  • Cajas de detectores de final de carrera digitales y analógicos, con indicación óptica, para actuadores giratorios, versión estándar y versión para uso en zonas con peligro de explosión.
 
Automatización de procesos continuos > Posicionador
Gama básica
  • Posicionador para actuadores de cuarto de vuelta de doble efecto para el control de válvulas de cierre o válvulas de bola en la automatización de procesos
 
Automatización de procesos continuos
  • Actuadores lineales para aplicaciones de abrir/cerrar, con posicionador integrado. Apropiados para válvulas lineales como válvulas de compuerta, compuertas y válvulas aprisionadoras.
 
Automatización de procesos continuos
Gama básica
  • Actuadores giratorios neumáticos, con piñón y cremallera o palanca y yunque, de aluminio o acero inoxidable, para la automatización de válvulas de mariposa y de bola.
 
Automatización de procesos continuos
Gama básica
  • Válvulas de bola de latón y acero inoxidable, como componentes individuales o montadas junto con el actuador neumático.
 
Automatización de procesos continuos > Tecnología de control y E/S remotas > E/S remotas y periferia eléctrica
Gama básica
  • Variantes de instalación
    • Individual como E/S remotas
    • Con terminal de válvulas VTSA-F
    • Con terminal de válvulas VTSA
    • Con terminal de válvulas MPA-L
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entradas/salidas
    • Digitales
    • Analógicas
  • Control CODESYS opcional
 
Automatización de procesos continuos > Tecnología de control y E/S remotas > E/S remotas y periferia eléctrica
  • Modo de funcionamiento
    • Independiente
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Protocolos de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Módulos de entradas/salidas
    • Seguridad intrínseca
    • EExi Namur y Non Ex Namur
  • Variantes de conexiones
    • M12 (IP65)
    • Regleta de bornes (IP54)
 
Automatización de procesos continuos > Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
  • Ancho de construcción: 10, 14, 18 mm
  • Caudal: 400, 800 y 1.600 l/min
  • Varias funciones de válvula y funciones adicionales
  • Conexión a terminal electrónica de tipo CPX mediante interfaz CP.
 
Automatización de procesos continuos > Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 10 mm,
  • caudal: 400 l/min,
  • con seguridad intrínseca según ATEX categoría 2 (zona 1)
 
Automatización de procesos continuos > Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Caudal de 360 a 700 l/min
  • Ancho 10, 20 mm
  • Variabilidad: alimentación flexible de presión, zonas de presión variables, fuente de alimentación adicional en cualquier posición
  • Accionamiento en serie de válvula: hasta 64 posiciones de válvula o 128 bobinas
  • Abierto para PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Gama de presión de -0,9 a 10 bar
  • Clase de protección IP65
  • E/S eléctricas, conexión a CPI/AS-Interface y conexión de bus de campo mediante terminal eléctrico modular del tipo CPX.
 
Automatización de procesos continuos > Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Caudal: 160 ... 870 l/min
  • Ancho: 10, 14 y 20 mm
  • Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexión CTEU
  • Clase de protección IP65, IP67
  • Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
 
Automatización de procesos continuos > Terminales de válvulas > Terminales de válvulas normalizados
Gama básica
  • Caudal 400 …3200 l/min
  • Ancho 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 válvulas
  • Conector multipolo
  • Conexión de bus de campo
  • Conexión de AS-Interface
  • Diagnóstico por canales.
 
Automatización de procesos continuos > Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Caudales: 700 a 1400 l/min
  • Ancho: 18, 26 mm
  • 2 a 32 válvulas
  • Conector multipolo
  • Conexión de bus de campo
  • Diagnóstico por canales
  • Clase de protección IP65, NEMA 4
 
Automatización de procesos continuos > Preparación del aire comprimido
Gama básica
  • Unidades de mantenimiento para preparación de aire comprimido compuestas por diferentes combinaciones de equipos en dos series
 
Automatización de procesos continuos > Tecnología neumática de conexiones
Gama básica
  • Tubos flexibles para utilizar en los más variados entornos de trabajo: también en ejecución homologada para la industria alimentaria, pirorretardantes, sin substancias que interfieran en la impregnación de la laca o resistentes a productos químicos
 
Automatización de procesos continuos > Tecnología neumática de conexiones
Gama básica
  • Conexión de cable (racor) y elementos de conexión para cable con conector de clavija o de boquilla.
  • Formas típicas para racores rápidos roscados y conexiones son: recto, L, T, X, Y
  • También hay que añadir los accesorios especiales tales como tapones ciegos.